Philips Luz empotrable SmartBright LED DN016, 15 W, 1200 lm, 4000 K, Haz de luz ancho, Blanco

DN016B LED12/NW 15W 127V D125 RD DIM

Descripción del producto

Plástico, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 1200 lm, 15 W, 80 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) 6SDCM, Haz de luz ancho, Mate, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK03 | 0,3 J, Clase de seguridad I, Cables y guías flotantes

Código de pedido: 929002334712

Descargas