Philips Luz empotrable externa fina DL252, 6 W, 400 lm, 3000 K, Ángulo de haz de luz de 110°, Blanco

DL252 G2 R Rd LED 400 30K 6W 4" WV

Descripción del producto

Aluminio, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 400 lm, 6 W, 66.00 lm/W, 3000 K, (0.4400,, 0.4030) 6 SDCM, Ángulo de haz de luz de 110°, Esmerilado, Poliestireno, IP20 | Protección para los dedos, IK03 | 0,3 J, Clase de seguridad II, Cables y guías flotantes

Código de pedido: 929002345401
Código de pedido completo: 871869974863000

Descargas