Philips Lámpara LED SmartBright resistente al agua WT065C
Eficiente, de gran valor y listo para funcionar.
Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 2.200 | 4000 | 18 | - | |||
122 | 2.200 | 6500 | 18 | - | |||
125 | 4.500 | 4000 | 36 | - | |||
125 | 4.500 | 6500 | 36 | - | |||
155 | 7.000 | 4000 | 45 | - | |||
155 | 7.000 | 6500 | 45 | - |
Información de la familia de productos
Descripción
La gama SmartBright LED Waterproof WT065C ofrece máximo rendimiento y durabilidad a un precio excelente. Como solución de luminaria LED disponible en el mercado para todas tus necesidades cotidianas, puede instalarse en una gran variedad de lugares.
Ventajas
Luminarios fuertes y resistentes al agua
Calidad Philips probada
Características
Disponibles en varias longitudes y niveles de luz (hasta 7000 lm, 4 pies)
Atenuación de 0 a 10 V, vida útil de 50 000 horas
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Este producto no es adecuado para áreas de almacenamiento frías y húmedas, especialmente donde haya gradientes de temperatura evidentes, como rejillas de ventilación, puertas, etc.
No instale la luminaria en un lugar expuesto a la luz solar directa. La radiación UV dañará el material con el tiempo, provocando la pérdida del sello impermeable y la clasificación IP65.