Philips SmartBright HighBay BY320P G2 120-277 V
La solución industrial competitiva con excelentes prestaciones
Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 14.000 | 4000 | 100 | - | |||
140 | 14.000 | 6500 | 100 | - | |||
140 | 14.000 | 6500 | 100 | - | |||
140 | 21.000 | 4000 | 150 | - | |||
140 | 21.000 | 6500 | 150 | - | |||
140 | 21.000 | 6500 | 150 | - | |||
140 | 28.000 | 4000 | 200 | - | |||
140 | 28.000 | 6500 | 200 | - |
Información de la familia de productos
Descripción
SmartBright Highbay explora continuamente un mejor equilibrio de precio y rendimiento. La familia de productos ofrece una gran variedad de productos y una excelente especificación y gran competitividad con confiabilidad a largo plazo y calidad, que abarca la mayoría de las aplicaciones industriales
Ventajas
Gran ahorro de energía
Luminaria sólida y confiable, con una larga vida útil
Características
50.000 h (calculado L70B50) a 35 °C
CW (6.500 K) y NW (4.000 K)
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
El luminario debe usarse dentro de las especificaciones del producto aplicables, las instrucciones de instalación y las condiciones ambientales para el almacenamiento, y el funcionamiento de acuerdo con las pautas de aplicación proporcionadas por Signify para que la garantía del producto sea válida.
El luminario debe instalarse por un electricista calificado y cableado de acuerdo con las últimas regulaciones eléctricas IEE o los requisitos nacionales