SunStay Pro, 22.9 W, 3636 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Distribución media 10, Clase de seguridad I, IP66, SRGU10

VGP725 LED40-4S/730 HY DM10 DGR 76P 12A

Descripción del producto

Aluminio, Gris, Punta del poste para un diámetro de 60 a 76 mm, 3636 lm, 22.9 W, 186 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Distribución media 10, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK09 | 10 J, Clase de seguridad I, Nivel de protección contra sobretensión hasta 10 kV, Unidad de conexiones de 3 polos

Código de pedido: 912300060313
Código de pedido completo: 872016905321200