Philips SunStay Pro, 33.2 W, 5443 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Distribución media 10, Clase de seguridad III, IP66

VGP725 LED60-4S/730 OG DM10 III DGR 76P

Descripción del producto

Aluminio, Gris, Punta del poste para un diámetro de 60 a 76 mm, 5443 lm, 33.2 W, 192 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Distribución media 10, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK09 | 10 J, Clase de seguridad III

Código de pedido: 912300060312
Código de pedido completo: 872016905320500

Especificaciones

  • Código de la línea de lámparas
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Fuente de luz reemplazable
  • Controlador incluido
  • Tipo de motor de fuente de luz
    LED
  • Etiqueta de Servicio
  • Nivel
    Especificación
  • Clase de mantenimiento
    La luminaria de clase A está equipado con piezas reparables (cuando corresponda): tablero de LED, actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptima, tapa delantera y partes mecánicas
  • Período de garantía
    5 años
  • Clasificación de sostenibilidad
    Unclassified

Descargas