Philips UniPoint
La lámpara de exterior más rentable con mejor rendimiento y eficiencia
Información de la familia de productos
Descripción
Nuestro UniPoint está diseñado para emitir luz general y de acento, y al mismo tiempo, ocultar el cuerpo del dispositivo, lo que permite que solo se vea la luz. Este diseño se puede utilizar para cambiar el entorno al añadir efectos de contraste sutiles o dramáticos. También incluye características exclusivas como la eficiencia energética, la calidad cromática y la miniaturización. Garantizamos una fiabilidad extrema y un alto nivel de resistencia a las condiciones climáticas adversas y al vandalismo.
Ventajas
Diseño moderno y muy compacto
Precio en relación con los estándares PHILIPS
Características
LED de alta calidad
Diferentes opciones de fuentes de luz y ángulos de haz de la luz