Colombia - Español

Philips CorePro, LEDtube, T5, 1200 mm, 25 W, 4000 K, 3500 lm, 50000 hora(s)

25T5HO/COR/46-840/MF35/G 25/1

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T5, 1200 mm, 25 W, 4000 K, 3500 lm, 50000 hora(s), 140.00 lm/W, G5, Cristal

Código de pedido: 929003122504

Especificaciones

  • Tapa-base
    G5
  • Vida útil nominal
    50.000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas

Familia

Producto