Philips LED Glass HID lamps
Las lámparas Glass HID ofrecen un diseño simple y sencillo. Solución LED de amortización corta para reemplazar HID y se puede utilizar tanto en aplicaciones de interior como de exterior.
Productos
Producto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
34GC/LED/830 EX39 BB 6/1929003773004 | 34 | 5.400 | 3000 | EX39 | Exclusionary Mogul Screw | ||
34GC/LED/840 EX39 BB 6/1929003773104 | 34 | 6.000 | 4000 | EX39 | Exclusionary Mogul Screw |
Información de la familia de productos
Descripción
Las lámparas Philips Glass HID le ofrecen una solución LED fácil y de amortización rápida para reemplazar las lámparas de descarga de alta intensidad (HID). Gracias a nuestra tecnología de filamento LED de alta potencia, esta nueva generación de lámparas de vidrio para interiores/exteriores brinda todos los beneficios de eficiencia energética y larga vida útil del reemplazo de LED a HID, al tiempo que brinda ahorros instantáneos con una inversión inicial baja. Están diseñadas para tener la misma estética, tamaño de lámpara y distribución de luz que las lámparas HID que están reemplazando, por lo que la actualización a LED es más fácil que nunca.
Ventajas
Diseño compacto que se adapta perfectamente a las luminarias HID existentes
El mismo aspecto y sensación que las lámparas HID tradicionales
Características
Adecuado tanto para accesorios cerrados como abiertos
Rango de temperatura operativa de -20-45 °C