Philips LED Corn Cobs

Retrofit instantáneo, ahorros instantáneos

Productos

Producto Comparar
450
65.000
4000
EX39 | Exclusionary Mogul Screw
63
-
3000
4000
5000
Seleccionable
EX39 | Exclusionary Mogul Screw
80
11.500
12.000
12.000
3000
4000
5000
EX39 | Exclusionary Mogul Screw
115
15.800
17.000
17.000
3000
4000
5000
EX39 | Exclusionary Mogul Screw
145
20.500
22.000
22.000
3000
4000
5000
EX39 | Exclusionary Mogul Screw

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas de reemplazo Philips Corn Cob HID son el reemplazo perfecto de los LED para una amplia variedad de aplicaciones en exteriores. Iluminación de alta intensidad, lo que significa que se obtiene una mayor visibilidad para aplicaciones como calles, áreas públicas y mucho más por una fracción de la energía utilizada por el HID convencional.

Ventajas

  • Ahorros de energía del >50 %

  • iluminación omnidireccional que permite su uso en una variedad de aplicaciones

Características

  • Base EX39 estándar para remplazar lámparas de haluro metálico y las opciones de E39

  • Disponible en 3000K, 4000K y 5000K CCT

Aplicaciones

  • Luces de pared, luminarias shoebox, postes...
  • Estacionamientos, áreas públicas y oficinas al aire libre

Descargas