Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, 26W PL-T, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 hora(s)

CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-T, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 hora(s), 110 lm/W, EEL F, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plástico, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de pedido: 929003576502
Código de pedido completo: 871951448780200

Especificaciones

  • Tapa-base
    GX24Q-3 Rotatable end-cap
  • Vida útil nominal
    30.000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    200.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere
  • Período de garantía
    3 años

Descargas