Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, 18W PL-T, 4000 K, 800 lm, CRI 82, 30000 hora(s)
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2
Descripción del producto
CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-T, 4000 K, 800 lm, CRI 82, 30000 hora(s), 123 lm/W, EEL E, GX24Q-2 Rotatable end-cap, Plástico, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Especificaciones
- Tapa-base GX24Q-2 Rotatable end-cap
- Vida útil nominal 30.000 hora(s)
- Ciclo del interruptor 200.000
- Lighting Technology LED
- Referencia de medición de flujo Sphere
- Período de garantía 3 años