Philips LED PAR38

Todo lo que le gusta de un PAR38 halógeno con las ventajas de los LED. Haga que su mercancía o espacio se destaque sin ninguna distracción.

Productos

Producto Comparar
13
1.200
3000
E27
13
1.200
5000
E27

Información de la familia de productos

Descripción

Los focos Philips LED con un haz de óptica única brindan un haz libre de sombras con ángulos de haz de 15 y 45 grados para adaptarse a cualquier aplicación de iluminación.

Ventajas

  • Hasta un 80 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas

  • Costos de mantenimiento más bajos

Características

  • Vida útil prolongada de hasta 40 000 horas

  • Prácticamente no emite luz UV/IR en el haz

Aplicaciones

  • Hoteles, restaurantes, bares, cafés, recepciones
  • Museos, exhibiciones
  • Comercio

Descargas