Colombia - Español

Philips Focos pequeños LED

La solución de focos LED económica

Productos

Producto Comparar
4
380
3000
GU10

Información de la familia de productos

Descripción

Los focos LED estándar y de vidrio de Philips son la opción perfecta para la clásica iluminación focalizada y para obtener una luz cálida de estilo halógeno. Son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU10 y están diseñadas para el reemplazo de retrofit de focos halógenos. Estos brindan una luz encantadora y el rendimiento que espera de la tecnología LED a un precio asequible.

Ventajas

  • Muy buena calidad y distribución de la luz con un diseño clásico

  • Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas

Características

  • Fácil renovación

  • Excelente distribución de luz

Aplicaciones

  • Hoteles, restaurantes, bares, cafés, negocios
  • Recepciones, pasillos, huecos de escalera, baños, áreas de recepción

Descargas