Philips T8 estándar

Muy bajo contenido de mercurio

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Productos

Producto Comparar
32
2.750
6500
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas Philips T8 son soluciones de iluminación de bajo consumo.

Ventajas

  • Mejor para el medio ambiente: solo 1,7 mg de mercurio por lámpara con Tecnología ALTO II

  • Disminuye los costos de mantenimiento al extender el ciclo de reemplazo de las lámparas

Características

  • 95 % de conservación del flujo luminoso y ennegrecimiento final de la lámpara reducido

  • Disponible en varias potencias: 17 W, 25 W y 32 W

Aplicaciones

  • Ideal para aplicaciones que requieren máxima conservación de la salida de luz.

Descargas