Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12928480200097 | 175,0 | - | 4300 | - | E40 | ||
MH - 250W/640 E40 CL U 1SL/12928480300097 | 250,0 | - | 4000 | - | E40 | ||
MH 400W/640 E40 CL U 1SL/6928480400097 | 400,0 | - | 3900 | - | E40 |
3 elementos
Información de la familia de productos
Descripción
Lámparas de haluro metálico de escandio sodio compuestas por una lamparita de vidrio rellena con gas, que pueden ser transparentes o con revestimiento interno, y un tubo de descarga de cuarzo (DT).
Ventajas
Solución de ahorro de energía con mejores propiedades de apariencia y reproducción de color para la versión convencional.
Características
Tubo de descarga de cuarzo con mercurio de alta presión y una mezcla de haluros de sodio y escandio, que contribuyen a un espectro de líneas múltiples; con Ar para ayudar al arranque.
Mejor índice de reproducción de color cercano a 60