Philips MASTER MHN-SB

Control óptimo del haz de luz, diseño compacto

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Productos

Producto Comparar
2.100
-
5600
-
Cable

Información de la familia de productos

Descripción

Lámpara de halogenuros metálicos de cuarzo compactas con "single-pinch"

Ventajas

  • Permite sistemas de luminarias compactos y eficientes con ópticas de precisión para un buen control del haz de luz y una mínima dispersión de luz

  • Vida útil prolongada y gran fiabilidad en las dimensiones externas de base corta para minimizar las necesidades de servicio y los costos de mantenimiento

Características

  • Fuente compacta (dimensiones de la lámpara de base corta) con distancia corta entre electrodos y gran eficacia lumínica

  • Concepto "single-pinch" con una vida útil prolongada

Aplicaciones

  • Iluminación de instalaciones deportivas semiprofesionales, área y alumbrado por proyección

Advertencia y seguridad

  • Usa solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara

Descargas