Philips Lámpara estándar de haluro metálico con interruptor de encendido
Lámpara estándar de haluro metálico con interruptor de encendido
Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH1500/U 1/6PK928601179401 | - | - | 4000 | - | E39 | Single Contact Mogul Screw | ||
MH1000/U/BT37 1/6PK928601179701 | - | - | 4000 | - | E39 | Single Contact Mogul Screw | ||
MH1000/U 1/6PK928601179901 | - | - | 4000 | - | E39 | Single Contact Mogul Screw |
Información de la familia de productos
Descripción
Alto rendimiento, larga vida útil y calidad de luz superior. Lámpara de haluro metálico de bajo consumo compacta que proporciona una luz brillante y nítida con una larga vida útil y una alta eficacia.
Ventajas
Características
Vida útil prolongada de 20.000 horas para las lámparas de 360 y 400 W.
Hasta 100 lm/W.
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No usarlas donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)