Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 W (60 W) Compact fluorescent Spiral bulb929689001201 | 15 | 840 | 6500 | - | E27 | ||
20 W (80 W) Compact fluorescent Spiral bulb929689001401 | 20 | 1.180 | 6500 | - | E27 |
Información de la familia de productos
Descripción
Esta lámpara pequeña, compacta y con forma de espiral ofrece una vida útil de hasta 6000 horas. La familia incluye productos de 8 a 23 W, lo que permite un reemplazo sencillo de la mayoría de las lámparas GLS de 30 a 100 W.
Ventajas
Más de un 80 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes de potencia lumínica similar
Vida útil promedio hasta 6 veces mayor que las lámparas incandescentes
Características
Alternativa con forma de espiral para las lámparas incandescentes
Mejor distribución de la luz que con las lámparas CFLi tubulares (stick)
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico cerrada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
Las lámparas fluorescentes compactas deben tratarse como desechos especiales; deben llevarse a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. La asociación de la industria europea de la iluminación ha establecido una infraestructura que permite reciclar mercurio, otros metales, vidrio, etc.