Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12928085205125 | 39,1 | 3.100 | 3000 | - | G8.5 | ||
MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12928086505131 | 73,2 | 6.300 | 3000 | - | G8.5 |
Información de la familia de productos
Descripción
Gama de lámparas de descarga de alta eficacia, muy compactas y con terminal simple que brindan un color estable durante toda la vida útil y una luz brillante y nítida
Ventajas
Vida útil prolongada en comparación con las lámparas incandescentes y halógenas
Lámpara exterior de cuarzo con bloqueo UV para reducir los riesgos de decoloración
Características
Luz blanca nítida
Calidad de color superior
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Usar solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara