Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12928191705131 | 50,2 | 5.450 | 3000 | - | G12 |
Información de la familia de productos
Descripción
Lámpara de descarga de haluro metálico cerámico de larga duración, alta eficacia y con terminal simple que proporciona una luz blanca brillante y nítida con una gran reproducción de color
Ventajas
El haz de alta intensidad de luz blanca brillante y nítida hace que la mercadería se vea irresistible
La estabilidad del color y en la producción del flujo luminoso durante toda la vida útil conservan el encanto de tu comercio cada temporada
Características
Luz brillante blanca nítida
Excelente reproducción de color, con rojo extra
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Usá solo luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara