Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D928195405330 | 39,1 | 1.750 | 3000 | - | GX8.5 | ||
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D928195605330 | 73,2 | 2.805 | 3000 | - | GX8.5 | ||
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D928195705330 | 73,2 | 3.550 | 3000 | - | GX8.5 |
Información de la familia de productos
Descripción
MASTERColour CDM-R111 Elite combina el estilo moderno de las lámparas halógenas reflectoras de aluminio de 111 mm con la vida útil prolongada, gran eficiencia energética y luz blanca nítida de MASTERColour CDM.
Ventajas
Luz brillante blanca nítida
Facilidad de instalación
Características
Gran eficacia de la lámpara
Vida útil de la lámpara prolongada en comparación con las lámparas incandescentes y halógenas
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
Usar solo con dispositivo de control electrónico. Las lámparas de 35 W/930 también se pueden utilizar con dispositivo de control electromagnético.