Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D928108100630 | 39,1 | 2.400 | 3000 | - | E27 |
Información de la familia de productos
Descripción
Lámpara reflectora de descarga de haluro metálico cerámico de larga duración, eficacia muy alta y de tamaño compacto que proporciona una luz blanca brillante y nítida con una gran reproducción de color
Ventajas
La lámpara de alta eficiencia produce luz blanca brillante y nítida que hace que la mercadería se vea irresistible
La estabilidad del color y en la producción del flujo luminoso durante toda la vida útil conservan el encanto de tu comercio cada temporada
Características
Luz brillante blanca nítida
Excelente reproducción de color, con rojo extra
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Usar únicamente con dispositivo de control electrónico
El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)