Philips HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V

Descripción del producto

Philips HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V

Código de pedido: 913700676766
Código de pedido completo: 871829121991000

Especificaciones

  • Voltaje de entrada
    208-240-277 V
  • Frecuencia de línea
    50 to 60 Hz
  • Frecuencia de entrada
    50 a 60 Hz
  • Factor de potencia con carga del 50 % (mín.)
    0,98
  • Corriente de fuga a tierra (máx.)
    0,7 mA
  • Ancho de corriente de irrupción
    4 ms
  • Corriente de entrada (nominal)
    1.32 A
  • Pico de corriente de irrupción (máx.)
    4 A
  • Cantidad de productos en MCB (16 A Tipo B) (nominal)
    11
  • Protección contra sobretensión (común/diferencial)
    EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Descargas