Colombia - Español

Signify Dynalite Controladores multifunción Dynalite

Soluciones de control de iluminación con consumo eficiente de energía, simples y a la vez sofisticadas

Productos

Producto Comparar
DGTM402 V2

DGTM402 V2

913703024309
DDMC802

DDMC802

913703243509
DGTM104

DGTM104

913703260609
DGTM202

DGTM202

913703260709
DGLM105 V2

DGLM105 V2

913703260809
DGLM202

DGLM202

913703260909
DGLM402

DGLM402

913703261009
DGRM204 V2

DGRM204 V2

913703261109

Información de la familia de productos

Descripción

En cualquier proyecto, es posible que se requieran muchos tipos diferentes de cargas de iluminación para alcanzar un resultado deseado. Cada uno de estos tipos de carga puede requerir un estilo de control diferente. La gama de controladores multifunción Dynalite permite personalizar los tipos de producción mediante distintas unidades de módulos de salida. Cuando se utilizan controladores multifunción de carril DIN, se puede elegir un tipo de control específico para cada circuito: relé, regulador de intensidad de fase inicial, regulador de intensidad de fase final, dispositivo de controlador, controlador con funcionalidad predeterminada, control de ventilador, y control ciego/pantalla. En cualquier combinación, es posible controlar múltiples tipos de cargas desde un único dispositivo. Esto facilita la instalación y previene el desperdicio de capacidad de los circuitos que no se requieren.

Ventajas

  • Los controladores respaldan la inteligencia distribuida, i.e. cada dispositivo tiene una CPU con preajustes y puede funcionar como una unidad de control independiente

  • Algunos dispositivos tienen una funcionalidad predeterminada con capacidad de reconfiguración

Aplicaciones

  • Ventas y hotelería, oficinas e industria
  • Espacios públicos, estadios y centros de eventos con diversos fines
  • Residencial

Descargas