Signify Dynalite Controladores de relé Dynalite
Al ser una de las formas más populares de control de iluminación, los controladores de relé pueden tener el mayor impacto en términos de gestión de energía.
Productos
| Producto | Comparar | |
|---|---|---|
DDRC810DT-GL913703035209 | ||
DMRC210913703050009 | ||
DDRC1220FR-GL913703243009 | ||
DDRC420FR913703244609 | ||
DDRC-GRMS-E913703334009 |
Información de la familia de productos
Descripción
Siendo una de las formas más populares de control de iluminación, los controladores de relé pueden tener el impacto más grande en términos de administración de energía y control de iluminación. Esta solución Dynalite se presenta en las configuraciones de carril DIN y caja de pared, y permite que una gran variedad de controladores de relé con diversos tamaños y cantidades de circuitos funcionen en forma individual o como parte de un sistema, para adaptarse a los requisitos de cualquier proyecto. Cada dispositivo puede almacenar más de 170 preconfiguraciones, lo que permite activar lógicas de conmutación complejas a partir de mensajes de red simples. Como los escenarios preconfigurados requeridos se almacenan dentro de cada dispositivo de relé, se simplifican el proceso de puesta en marcha y los mensajes de red.