Colombia - Español

Signify OptiVision LED gen3.5

OptiVision LED gen3.5: iluminación inteligente de áreas e instalaciones deportivas recreativas

Nuevo

Productos

Borrar todo

Lo sentimos, no se han encontrado resultados para {name}

Información de la familia de productos

Descripción

El sistema de proyección de luz OptiVision LED gen3.5 proporciona una solución de iluminación completa para las aplicaciones de iluminación de áreas e instalaciones deportivas recreativas más simples hasta las más complejas. El foco de alta eficiencia viene con una carcasa de fundición a troquel de una sola pieza, que alberga 2 y 3 motores LED respectivamente, que también funcionan con una caja de controladores externa, separada para su uso a una distancia del foco (BV), o prefijada en el soporte de montaje del foco (HGB) para facilitar la instalación y reducir el costo inicial. Cumple con los más altos estándares de rendimiento, proporciona luz, calidad y uniformidad excepcionales y garantiza seguridad y comodidad visual.

Ventajas

    Características

    • Carcasa moldeada a presión de una sola pieza con un nivel de protección de IP66 contra suciedad y agua

    • Amplia gama de tolerancias de temperatura ambiente, lo que hace que sean adecuadas para una variedad de aplicaciones deportivas e iluminación de áreas

    Aplicaciones

    • Áreas de logística (puertos)
    • Iluminación de rampas (aeropuertos), áreas de estacionamiento e industriales
    • Aplicaciones de iluminación de instalaciones deportivas recreativas (fútbol, hockey, básquetbol, golf, tenis, etc.)