Philips PowerBalance RC360B, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC360B 34S/940 PSU W60L60 VPC

Descripción del producto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 3400 lm, 26 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Compatible para uso en oficina con haz de luz ancho, Reflector blanco, Ópalo, Policarbonato, IP20/40 | Superficie emisora con protección para los dedos, IK03 | 0,35 J reforzado, Clase de seguridad I, Conector a presión y con sistema contra tirones

Código de pedido: 910505100255
Código de pedido completo: 871869996461000

Descargas