Información de la familia de productos
Descripción
Con el aumento de los precios de la energía y el Green Deal2 de la UE que continúa financiando renovaciones de edificios energéticamente eficaces, muchos están investigando cómo hacer que la iluminación de su compañía sea más sostenible. El nuevo Philips MASTER LEDtube Ultra Efficient T8 es un verdadero avance en el camino hacia una iluminación más sostenible. ¡Reemplaza el tubo fluorescente o tubo LED actual directamente y ofrece una gran reducción de costos de energía de inmediato, así como una vida útil mucho más larga!
Ventajas
Rendimiento absoluto en ahorro de electricidad: hasta un 44 % en comparación con el tubo LED estándar
Rendimiento fiable hasta de 100,000 horas
Características
La ultraeficiencia alcanza una increíble clasificación de eficiencia energética de clase A/B
Duración hasta de 100,000 horas