Philips TUV T8

TUV T8: vida útil garantizada que facilita el mantenimiento planificado en aplicaciones profesionales

Productos

Producto Comparar
TUV T8 F17 1SL/25

TUV T8 F17 1SL/25

927941904020
16,7
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
TUV 15W SLV/25

TUV 15W SLV/25

928039004005
15,5
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
TUV 25W 1SL/25

TUV 25W 1SL/25

928039404005
25
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
30
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
TUV 36W SLV/6

TUV 36W SLV/6

928048604003
36
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
TUV 75W HO 1SL/6

TUV 75W HO 1SL/6

928049404003
75
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas TUV T8 son lámparas de doble UV-C que emiten 253,7 Nm. Las lámparas TUV T8 ofrecen una salida de UV-C constante durante toda la vida útil, para lograr la máxima seguridad de desinfección y una gran eficacia del sistema. Además, tienen una duración prolongada y fiable, que permite planificar el mantenimiento con anticipación.

Ventajas

  • Salida controlada de UV-C en la vida útil de la lámpara

  • El mantenimiento se puede planificar con anticipación, lo que elimina prácticamente por completo la necesidad de reemplazos instantáneos costosos de lámparas que fallan de forma prematura

Características

  • Radiación UV de onda corta con un pico a 253,7 nm (UV-C)

  • El recubrimiento interno de protección asegura una producción UV constante durante toda la vida útil de la lámpara

Aplicaciones

  • Sistemas de manipulación de la habitación completa y del aire superior
  • Áreas con costos disruptivos o de mantenimiento bajos
  • Estanques de peces y unidades de procesamiento de agua
  • Sistemas de tratamiento de la superficie abiertos

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

  • PELIGRO: producto del Grupo de riesgo 3 Ultravioleta. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evite la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.

Descargas