Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUV PL-L 18W/4P 1CT/25927903004007 | 18 | - | - | - | 2G11 | ||
TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25927908704007 | 55 | - | - | - | 2G11 |
Información de la familia de productos
Descripción
Las lámparas TUV PL-L son lámparas compactas de UV-C que emiten un pico a 253,7 Nm. El tamaño compacto de la lámpara permite un diseño de sistema pequeño y flexibilidad de diseño. Las lámparas TUV PL-L ofrecen una producción UV casi constante durante toda la vida útil, para lograr la máxima seguridad de desinfección y una gran eficacia del sistema. Gracias a la base de la lámpara de un solo extremo, es fácil el reemplazo de lámpara.
Ventajas
Salida controlada de UV-C en la vida útil de la lámpara
Gran eficacia del sistema
Características
Radiación UV de onda corta con un pico a 253,7 nm (UV-C)
El recubrimiento interno de protección asegura una producción UV constante durante toda la vida útil de la lámpara
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.
PELIGRO: producto del Grupo de riesgo 3 Ultravioleta. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evite la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.