Centroamérica - Español
Interact Pro

Fácil. Eficaz. Inteligente

Logotipo de Interact

Interact Pro es un sistema de iluminación inalámbrico fácil de modernizar y eficaz en función del costo.

Fácil

Fácil

Con la intuitiva aplicación, la configuración de las luces es rápida y sin complicaciones. El portal web y la pasarela permiten la gestión remota del edificio y otras ventajas, tanto para espacios interiores como exteriores.

Inteligente

Inteligente

Interact Pro ayuda a reducir las facturas de energía y los costos operativos de un edificio, además de tener un impacto positivo en el bienestar, la productividad y la seguridad de los empleados.

Escalable y abierto

Escalable y abierto

El sistema es fácil de escalar hacia arriba o hacia abajo en términos de capacidades, hardware y áreas donde se usa en cualquier momento. Además, podemos integrarnos en el mundo de DALI.

Esto es todo lo que necesitas para tu sistema de iluminación inteligente

La mejor iluminación de su clase

Hay disponible una amplia gama de lámparas LED, luminarias, sensores e interruptores Philips de alta calidad que funcionan a la perfección con Interact Pro. Estos dispositivos se pueden conectar fácilmente con luminarias DALI a través de un kit, y están habilitados con sensores inalámbricos integrados y externos. Con una instalación inalámbrica sin complicaciones y sin necesidad de cableado o perforación adicional, estos dispositivos son ideales tanto para nuevas instalaciones como para renovaciones. 

 

Ver productos disponibles

Así es como funciona.

Ve cómo los componentes de Interact Pro se unen para crear un sistema poderoso para infinitas posibilidades inteligentes.

Cómo funciona: Interact Pro

Características de Interact Pro

Convence a tus clientes con una amplia gama de funciones inteligentes que tendrán un impresionante efecto en el ahorro de energía y el comfort en cualquier negocio de forma inmediata

Configuración basada en Bluetooth

Configuración basada en Bluetooth
Sencilla puesta en marcha gracias a la configuración de Bluetooth usando una aplicación para smartphones

Múltiples instaladores por proyecto

Múltiples instaladores por proyecto
Es posible acelerar la ejecución con varios instaladores trabajando simultáneamente en el mismo proyecto

Preparación de proyectos de forma remota

Preparación de proyectos de forma remota
Prepara proyectos con anticipación para ahorrar tiempo en el sitio. Esto es posible a través de la aplicación Interact Pro, así como a través del portal web.

Adaptable a cualquier espacio

Adaptable a cualquier espacio
Los ajustes detallados de iluminación, como el comportamiento de encendido/apagado y los horarios y los niveles de iluminación, permiten adaptar perfectamente el sistema a cualquier espacio.

Copia de seguridad en la nube

Copia de seguridad en la nube
Toda la información del proyecto se almacena de forma segura en la nube para garantizar que los datos nunca se pierdan.

Actualizaciones regulares de la aplicación

Actualizaciones regulares de la aplicación
Nuestro equipo trabaja continuamente para mejorar la experiencia del usuario y traer nuevas funciones al sistema.

Obtener asistencia

Obtener asistencia
El chatbot Bulbi incluido en la aplicación puede ayudarte las 24 horas del día, los 7 días de la semana: visítalo para obtener ayuda al instante

Detección de movimiento

Detección de movimiento
Ayuda a ahorrar energía activando las luces solo cuando se utilizan.

Aprovechamiento de la luz natural

Aprovechamiento de la luz natural
Utiliza los datos del sensor para atenuar automáticamente las luces cuando hay suficiente luz solar iluminando una habitación.

Interruptores inalámbricos

Interruptores inalámbricos
Se puede instalar en cualquier lugar para que el control del sistema de iluminación sea más accesible
Solución de problemas.

Soporte de escena

Soporte de escena
Crea fácilmente escenas personalizadas y recupéralas usando interruptores inalámbricos o la aplicación.

Organiza tus luces

Organiza tus luces
Organiza la iluminación de tu edificio en redes (por ejemplo, a nivel del piso). Logra un control granular subdividiéndolo aún más en grupos (por ejemplo, habitación) y zonas (por ejemplo, áreas de ventanas).

Blanco personalizable

Blanco personalizable
Configura la temperatura de color predeterminada para tus luces o contrólala manualmente usando interruptores inalámbricos.

Accede a más funciones con la Interact Pro gateway

Interact Pro gateway (WG) inalámbrica es la base del sistema de iluminación y conecta el sistema a la nube a través de Internet. La red troncal IP entre la WG permite la comunicación entre las luminarias y la nube. El WG se conecta con las luminarias a través de ZigBee.

Puerta de enlace Interact Pro
Diagnóstico remoto

Diagnóstico remoto
Entérate cuando un equipo está llegando al final de su vida útil en función de las horas de funcionamiento y posibles fallas a nivel de proyecto y luminaria para mejorar el mantenimiento del edificio.

Informes de energía

Informes de energía
Hasta 12 meses de informes detallados de consumo de energía. Puede exportarse en formato .csv para su posterior procesamiento.

Actualizaciones por aire

Actualizaciones por aire
Las funciones automáticas y las actualizaciones de seguridad se ejecutan en segundo plano con un impacto mínimo en las operaciones del edificio.

Control de la aplicación

Control de la aplicación
Otorga a los usuarios acceso para personalizar las luces a su alrededor según sus preferencias.

Programación de escenas

Programación de escenas
Cicla automáticamente hasta 16 escenas por día. Estas programaciones se repiten todos los días.

Controla remotamente las luces

Controla remotamente las luces
Encienda, apague o active una escena de forma remota a través de la aplicación Interact Pro o el portal web.

Aprovechamiento de la luz natural

Cambio por luz natural
Utiliza los datos del sensor para apagar automáticamente las luces cuando hay suficiente luz solar iluminando una habitación.

¿Listo para ir aún más lejos?

El sistema Interact IoT proporciona muchas más funciones. Solo contáctanos en caso de que quieras obtener más información.

Navegación de interiores

Navegación interior
Orientación rápida: los servicios basados en la ubicación pueden ayudarte a encontrar y reservar habitaciones rápidamente.

Monitoreo ambiental

Monitoreo ambiental
Recopila datos a través de la infraestructura existente para aumentar la eficiencia y el bienestar.

Integración

Integración
Integra datos sobre temperatura, humedad y ocupación en los sistemas de automatización de edificios a través de BACnet.

Servicios

Servicios
Recibe un análisis detallado de las posibles áreas de optimización, monitoreo de energía y comprobaciones de estado del sistema.

API

API
Toda la información del proyecto se almacena de forma segura en la nube para garantizar que los datos nunca se pierdan.

Iluminación circadiana

Iluminación circadiana
Automatiza tu sistema para soportar el ritmo circadiano o el ritmo natural de sueño-vigilia de los empleados.

Gemelo digital

Gemelo digital
Forma intuitiva de monitorear y ajustar los parámetros de tu sistema. Fácil seguimiento de activos de cada luz en relación con su ubicación.

Y mucho más

Y mucho más
Interact proporciona mucho más valor aparte de la iluminación, por ejemplo, a través de SpaceManagement, la aplicación de espacio de trabajo y paneles personalizados.

¿Necesitas un poco de ayuda?

¡Estamos aquí para ti!

Experimenta el poder de la luz​

Ve cómo nuestras innovadoras soluciones de iluminación han transformado espacios en diversos proyectos en nuestra colección de estudios de caso.​

Jernhusen

EuroMaint/Jernhusen Örebro, Suecia

Jernhusen

Oficina y Showroom de Naava

Naava Group OY, Finlandia

Oficina y Showroom de Naava

Elementos esenciales de iluminación inteligente​

Elementos esenciales de iluminación inteligente​

Únete a este curso para explorar el mundo de la iluminación inteligente. Aprende cómo puedes beneficiarte, descubre las características y componentes de Interact Pro y prueba tus conocimientos con evaluaciones atractivas.​

¿Estás iniciando un proyecto? Nos encantaría hablar contigo.

¿Estás iniciando un proyecto?

Nos encantaría hablar contigo.