Centroamérica - Español

Signify myCreation Lámpara colgante Cloak

Lámpara colgante Cloak

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Inspirado en las telas superpuestas de la moda, Cloak es una lámpara colgante para bombilla diseñada por Basten Leijh que ofrece flexibilidad e individualidad en el diseño. Cada colgante tiene dos correas ajustables que se pueden posicionar según tu preferencia. El cinturón exterior ofrece dos estilos de iluminación: el cinturón blanco translúcido proporciona un resplandor suave, y los cinturones opacos de colores crean un efecto de iluminación en capas. Estas luminarias son ligeras y fáciles de instalar en cualquier entorno. Además, las partes impresas en 3D del colgante están hechas de al menos un 65% de materiales reciclados o biocirculares, lo que lo convierte en una opción ecológica para quienes desean reducir su huella de carbono. Tanto si buscas crear un ambiente acogedor en tu sala como si quieres añadir estilo a un espacio comercial, este colgante es una solución de iluminación versátil para satisfacer tus necesidades.

Ventajas

  • Diseño circular

  • De bajo peso y fácil de instalar

Características

  • Diseñado por Basten Leijh

  • Fuente de luz: bombilla LED E27 (no incluida)

Aplicaciones

  • Hotelería
  • Residencial

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Lámpara colgante Cloak es_PA pdf 272.1 kB
Instrucciones de instalación
Mounting Instruction Cloak pdf 1.3 MB

Imágenes

Family-Photographs-Lámpara colgante Cloak
Diversos activos - Visuals

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental product declaration pdf 1.0 MB