Philips GreenPerform Batten G3 BN398C

Confiable y flexible

Productos

BN398C LED87/CW L1500 PSU OP
BN398C LED87/CW L1500 PSU OP
911401583951

Información de la familia de productos

Descripción

GreenPerform batten BN398C es una solución lineal competitiva en costo con buen rendimiento y emisión de lúmenes múltiples para aplicaciones minoristas e industriales. Ofrece instalaciones de montaje en superficie y suspensión para adaptarse a diferentes opciones de montaje. Los múltiples diseños ópticos también se adaptan a diferentes aplicaciones.

Ventajas

  • Alta eficacia del sistema con mejor ahorro de energía

  • Múltiples ópticas para diferentes aplicaciones

Características

  • Eficacia del sistema hasta de 140 lm/W

  • Vigas tipo batwing anchas disponibles para adaptarse a diferentes aplicaciones de iluminación

Aplicaciones

  • Alimentos y grandes almacenes
  • Almacén
  • Fábrica
  • Zona púbica interior

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GreenPerform Batten G3 BN398C es_PA pdf 179.3 kB
Instrucciones de instalación
GreenPerform Batten G3 BN398C pdf 1.2 MB

Imágenes

Family-Photographs-GreenPerform Batten G3 BN398C
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-GreenPerform Batten G3 BN398C
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
GreenPerform Batten G3 zip 180.4 kB