Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 41 W, 6000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Haz muy ancho, Negro

ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK

Descripción del producto

Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminio, Negro, Negro señal (RAL9004), Regulación con Dali, compatible con sistema Interact, comunicación por luz visible, Comunicación de luz visible, 6000 lm, 41 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Haz muy ancho, Transparente, Cristal templado, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C

Código de pedido: 97747400
Código de pedido completo: 871869997747400

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101433 es_PA pdf 396.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction ST780T,ST780S pdf 712.0 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101433_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101433_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK IES
Dialux
ULD File - ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK LDT