Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.6 W, 2600 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Haz de luz medio, Negro

ST770T 27S/FR PSU MB FG BK

Descripción del producto

Compact, track projector, Aluminio, Negro, Negro señal (RAL9004), Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 2600 lm, 19.6 W, 133 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343,0.331)<3, CRI>90, Haz de luz medio, Transparente, Cristal templado, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C

Código de pedido: 97704700
Código de pedido completo: 871869997704700

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101389 es_PA pdf 298.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101389_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101389_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST770T 27S/FR PSU MB FG BK IES
Dialux
ULD File - ST770T 27S/FR PSU MB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/FR PSU MB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/FR PSU MB FG BK LDT