Centroamérica - Español

Philips StoreFlow, Track flood (double), 77 W, 9800 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Óptica de doble asimétrico, Blanco

ST762T 49S/PW940 DIA WH

Descripción del producto

Track flood (double), Aluminio, Blanco, Regulación con Dali, compatible con sistema Interact, 9800 lm, 77 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Óptica de doble asimétrico, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C

Código de pedido: 910505102539
Código de pedido completo: 872016901177900

Especificaciones

  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    2 unidades
  • Controlador incluido
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Rendimiento
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto