Philips StoreFlow, Track flood (double), 61 W, 8800 lm, 4000 K, Óptica de doble asimétrico, Negro

ST762T 39S/840 PSU BK

Descripción del producto

Track flood (double), Aluminio, Negro, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 8800 lm, 61 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Óptica de doble asimétrico, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C

Código de pedido: 01167000
Código de pedido completo: 872016901167000

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
2 unidades
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102529 es_PA pdf 318.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102529_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102529_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST762T 39S/840 PSU BK IES
Dialux
ULD File - ST762T 39S/840 PSU BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/840 PSU BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/840 PSU BK LDT