Philips Proyector Truefashion GCGM

Projector con diseño elegante para el segmento minorista

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El proyector Truefashion ofrece al segmento minorista un diseño atractivo, una excelente calidad de luz y combinaciones de luces dedicadas, así como conectividad del sistema, con el fin de crear un ambiente cómodo y una experiencia de compra impresionante para estimular las ventas de la tienda para los clientes minoristas.

Ventajas

  • Diseño delgado y compacto con conductor de carril interior.

  • Excelente calidad de luz con efecto perforado.

Características

  • Paquetes de lúmenes (1.000/2.000/3.000/4.000 lm).

  • 3 opciones de haces (NB/MB/WB).

Aplicaciones

  • Tiendas minoristas de moda
  • Centro comercial
  • Alimentos y grandes almacenes

Advertencia y seguridad

  • 3 años

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Proyector Truefashion GCGM es_PA pdf 194.1 kB
Instrucciones de instalación
Truefashion Projector GCGM pdf 2.2 MB

Imágenes

Family-Photographs-Proyector Truefashion GCGM
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Proyector Truefashion GCGM
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
TrueFashion Emerging market zip 55.1 kB