Philips Acento lineal GreenSpace

Iluminación uniforme y lineal

Productos

RS386B S10 P20 930 PSU-E WB BK
RS386B S10 P20 930 PSU-E WB BK
911401512502

Información de la familia de productos

Descripción

El acento lineal GreenSpace es una completa oferta de productos con múltiples módulos disponibles. Gracias a su diseño modular, ofrece una potencia lumínica flexible para distintas aplicaciones de interior, como oficinas, comercios y hostelería. Esta línea de productos ofrece opciones para instalación empotrada o sobre superficie, con un alto índice de reproducción cromática (CRI 90) y tres ángulos de apertura distintos para adaptarse perfectamente a las necesidades de iluminación en interiores. Las interfaces de control Dalí y 1-10 V también permiten futuras conexiones al sistema.

Ventajas

  • Flujo luminoso flexible gracias al diseño con múltiples módulos

  • El alto índice de reproducción cromática ayuda a mejorar el confort visual en aplicaciones de oficina y minoristas

Características

  • Múltiples combinaciones de módulos disponibles

  • Se ofrecen instalaciones tanto empotradas como sobre superficie

Aplicaciones

  • Oficinas abierta
  • Tiendas minoristas
  • Salas de reuniones
  • Hotelería

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Acento lineal GreenSpace es_PA pdf 178.0 kB
Instrucciones de instalación
GreenSpace Linear Accent pdf 4.2 MB

Imágenes

Family-Photographs-Acento lineal GreenSpace
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Acento lineal GreenSpace
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
GreenSpace Linear Accent zip 390.7 kB