Philips StoreSet Linear, Track panel, 54 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Inalámbrico, Interact Ready, Haz de luz ancho, Transparente, Blanco
SM504T 80S/840 WIA WB WH
Descripción del producto
Track panel, L1200 mm, Aluminio extruido, Blanco, Controlador inalámbrico, sistema InterAct listo, 8000 lm, 54 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Haz de luz ancho, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad I, Riel
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable
- No
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Unclassified
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Nivel
- Especificación
- Período de garantía
- 5 años