Philips StoreSet Evo, Track panel, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, Haz de luz ancho, Transparente, Negro

SM515T 90S/840 PSU WB BK

Descripción del producto

Track panel, 575x196 mm, Plástico, Negro, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 9200 lm, 67 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Haz de luz ancho, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad I, Riel

Código de pedido: 58780900
Código de pedido completo: 872016958780900

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102725 es_PA pdf 314.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505102725_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102725_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SM515T 90S/840 PSU WB BK IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/840 PSU WB BK ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/840 PSU WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/840 PSU WB BK LDT