Philips StoreSet Evo, Track panel, 74 W, 575x196 mm, 9200 lm, 3000 K, Haz de luz ancho, Transparente, Negro
SM515T 90S/830 PSU WB BK
Descripción del producto
Track panel, 575x196 mm, Plástico, Negro, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 9200 lm, 74 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Haz de luz ancho, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad I, Riel
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable
- Sí
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Unclassified
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Nivel
- Especificación
- Período de garantía
- 5 años