Centroamérica - Español

Philips Luz empotrable externa fina DL252, 24 W, 2000 lm, 4000 K, Haz de luz ancho, Blanco

DL252 G2 SF RD LED 2000 40K 24W 11" WV

Descripción del producto

Metal, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 2000 lm, 24 W, 83.00 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) <6, Haz de luz ancho, Mate, Polipropileno, IP20 | Protección para los dedos, IK01 | 0,15 J, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 2 polos

Código de pedido: 74913200
Código de pedido completo: 871869974913200

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Vida útil nominal
25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
12,500
Lighting Technology
LED
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002636201 es_PA pdf 509.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002636201_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002636201_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DL252 G2 SF RD LED 2000 40K 24W 11" WV ies 1.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-RETRO-RETRO-Ref-929003259533 pdf 830.1 kB