Philips Luz empotrable externa fina DL252, 18 W, 1300 lm, 6500 K, Haz de luz ancho, Blanco

DL252 G2 SF SQ LED 1300 65K 18W 8" WV

Descripción del producto

Metal, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 1300 lm, 18 W, 72.00 lm/W, 6500 K, (0.313, 0.337) <6, Haz de luz ancho, Mate, Polipropileno, IP20 | Protección para los dedos, IK01 | 0,15 J, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 2 polos

Código de pedido: 74909500
Código de pedido completo: 871869974909500

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Vida útil nominal
25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
12,500
Lighting Technology
LED
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002636001 es_PA pdf 543.0 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002636001_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002636001_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DL252 G2 SF SQ LED 1300 65K 18W 8" WV ies 2.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-RETRO-RETRO-Ref-929003259533 pdf 830.1 kB