Philips Luz empotrable externa fina DL252, 6 W, 400 lm, 4000 K, Ángulo de haz de luz de 110°, Blanco

DL252 G2 R SQ LED 400 40K 6W 4" WV

Descripción del producto

Aluminio, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 400 lm, 6 W, 66.00 lm/W, 4000 K, (0.3800,, 0.3800) 6 SDCM, Ángulo de haz de luz de 110°, Esmerilado, Poliestireno, IP20 | Protección para los dedos, IK03 | 0,3 J, Clase de seguridad II, Cables y guías flotantes

Código de pedido: 74871500
Código de pedido completo: 871869974871500

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Vida útil nominal
25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
12,500
Lighting Technology
LED
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002345801 es_PA pdf 607.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002345801_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002345801_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DL252 G2 R SQ LED 400 40K 6W 4" WV ies 2.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-DL252-G2-DL252-Ref-929002345701 pdf 746.1 kB