Centroamérica - Español

Philips Lámpara LED SmartBright resistente al agua WT065C

Eficiente, de gran valor y listo para funcionar.

Productos

WT065C LED45S/840 1-10V L1200 LA FOB
WT065C LED45S/840 1-10V L1200 LA FOB
911401879685
WT065C LED45S/865 1-10V L1200 LA FOB
WT065C LED45S/865 1-10V L1200 LA FOB
911401879785
WT065C LED70S/840 1-10V L1200 LA FOB
WT065C LED70S/840 1-10V L1200 LA FOB
911401879885
WT065C LED70S/865 1-10V  L1200 LA FOB
WT065C LED70S/865 1-10V L1200 LA FOB
911401879985

Información de la familia de productos

Descripción

La gama SmartBright LED Waterproof WT065C ofrece máximo rendimiento y durabilidad a un precio excelente. Como solución de luminaria LED disponible en el mercado para todas tus necesidades cotidianas, puede instalarse en una gran variedad de lugares.

Ventajas

  • Luminarios fuertes y resistentes al agua

  • Calidad Philips probada

Características

  • Disponibles en varias longitudes y niveles de luz (hasta 7000 lm, 4 pies)

  • Atenuación de 0 a 10 V, vida útil de 50 000 horas

Aplicaciones

  • Depósitos
  • Estacionamientos
  • Fábricas

Advertencia y seguridad

  • Este producto no es adecuado para áreas de almacenamiento frías y húmedas, especialmente donde haya gradientes de temperatura evidentes, como rejillas de ventilación, puertas, etc.

  • No instale la luminaria en un lugar expuesto a la luz solar directa. La radiación UV dañará el material con el tiempo, provocando la pérdida del sello impermeable y la clasificación IP65.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Lámpara LED SmartBright resistente al agua WT065C es_PA pdf 213.3 kB
Instrucciones de instalación
SmartBright LED Waterproof pdf 9.2 MB

Imágenes

Family-Photographs-Lámpara LED SmartBright resistente al agua WT065C
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Lámpara LED SmartBright resistente al agua WT065C
Diversos activos - Software Plugins