Centroamérica - Español

Philips Cleanroom LED CR250B

Cleanroom: solución uniforme, confiable y rentable

Productos

CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
910503910169
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
910503910173

Información de la familia de productos

Descripción

En aplicaciones donde la higiene es de vital importancia, como hospitales e instituciones de producción de alimentos, los clientes desean luminarios con calificación IP65 e IP54 comprobados que sean fáciles de usar y tengan un precio atractivo. Esta familia de lámparas Philips Cleanroom CR250B es realmente rentable: el motor LED de Philips ofrece una iluminación confiable y de alta calidad, y la flexibilidad de opciones de montaje permiten usar esta familia de iluminación LED de salas blancas para una amplia variedad de aplicaciones. Estos luminarios para sala blanca también cumplen con todos los estándares relevantes (CE, EMC, RoHS).

Ventajas

  • Inversión con buena rentabilidad

  • Costos bajos de mantenimiento debido a la larga duración del luminario

Características

  • Superficie de luz uniforme

  • En versiones IP65 (cubierta de cristal) y IP54 (cubierta PMMA)

Aplicaciones

  • Cocinas e instalaciones de producción de alimentos
  • Hospitales y centros de salud
  • Áreas de producción limpia

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Cleanroom LED CR250B es_PA pdf 439.0 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 1.7 MB

Imágenes

Family-Photographs-Cleanroom LED CR250B
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Cleanroom LED CR250B
Diversos activos - Software Plugins