Philips Línea troncal CoreLine gen2.5, UltraEfficient, 45.5 W, L3400 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Haz de luz ancho, Esmerilado, Blanco, IP20

LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH

Descripción del producto

UltraEfficient, L3400 mm, Acero, Blanco, Blanco traffic (RAL9016), Regulación con Dali, compatible con sistema Interact, 9000 lm, 45.5 W, 198 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Haz de luz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad I, Unidad de conexiones de 7 polos

Código de pedido: 47458100
Código de pedido completo: 872016947458100

Especificaciones

Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925870132 es_PA pdf 410.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-910925870132_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925870132_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH IES
Archivo Revit
LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH 910925870132 ZIP
Dialux
ULD File - LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH LDT