Philips RoadFlair Pro Solar

Amplia gama de farolas solares de hasta 47000 lúmenes, con 170 lm/w de eficacia, y opción de versiones híbridas.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Apto para carreteras principales, autopistas y zonas de estacionamiento. Perfil de intensidad configurable. Inspirado en el diseño aerodinámico de los automóviles. Diseño sostenible con cero impacto medioambiental negativo. Mayor eficacia que permite reducir el tamaño de la batería y del panel.

Ventajas

  • Lleva la luz a áreas sin acceso a la red eléctrica

  • Ahorra energía

Características

  • Alta eficacia luminosa de hasta 200 lm/vatio

  • Compatible con varios tipos de baterías (LiFePO4, GEL LMLA)

Aplicaciones

  • Carreteras, calles, caminos, estacionamientos…

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet RoadFlair Pro Solar es_PA pdf 402.4 kB
Instrucciones de instalación
RoadFlair Pro Solar pdf 1.0 MB

Imágenes

Family-Photographs-RoadFlair Pro Solar
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-RoadFlair Pro Solar
Diversos activos - Software Plugins